Mini Kızak Ünitesi DGST-8-50-Y12A

8085164

GTIN 4052568450526

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
8 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
60 N
Strok
50 mm
Sönümleme
harici hidrolik sönümleme
Konum algılama
yaklaşım sensörü için