Mini kızak ünitesi DGST-10-50-Y12A
8085168
GTIN 4052568450564
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Piston çapı
10 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
94 N
Strok
50 mm
Sönümleme
harici hidrolik sönümleme
Konum algılama
yaklaşım sensörü için