Mini kızak ünitesi DGST-20-100-Y12A
8085187
GTIN 4052568450755
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
377 N
Strok
100 mm
Sönümleme
harici hidrolik sönümleme
Konum algılama
yaklaşım sensörü için