Mini Kızak Ünitesi DGST-25-50-Y12A
8085193
GTIN 4052568450816
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
589 N
Strok
50 mm
Sönümleme
harici hidrolik sönümleme
Konum algılama
yaklaşım sensörü için