Mini Kızak Ünitesi DGST-25-125-Y12A

8085196

GTIN 4052568450847

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
589 N
Strok
125 mm
Sönümleme
harici hidrolik sönümleme
Konum algılama
yaklaşım sensörü için