Kütle Akış Kontrolörü VEMD-L-6-14-20-D21-M5-5-R1-V4
8086473
GTIN 4052568451400
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2 yollu oransal akış kontrol valfi
Maks. akım tüketimi
65 mA
Elektrik bağlantısı
4 pimli - M8x1, EN 61076-2-104'e göre A kodlu - Soket
Çalışma basıncı
0 bar - 2.5 bar