Perde Geçiş Rakoru (Somunlu Bağlantı) SCK-PK-4
9421
GTIN 4052568020705
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
dış çapı Ø 6 mm olan hortum için - rakor somunlu iç çapı Ø 4 mm olan tırnaklı nipel için
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 6 mm olan hortum için - somunlu iç çapı Ø 4 mm olan geçmeli nipel için
Ortam sıcaklığı
-40 °C - 150 °C