Çabuk Egzost Valfi SE-1/8-B

9685

GTIN 4052568001971

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
Hızlı hava tahliyesi
Pnömatik bağlantı 1
G1/8
Hava tahliyesi standart anma debisi 0,6-> 0,5 MPa (6-> 5 bar, 87-> 72,5 psi)
660 l/min
Çalışma basıncı
0.5 bar - 10 bar