Çabuk Egzost Valfi SE-1/2-B

9688

GTIN 4052568002008

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
Hızlı hava tahliyesi
Pnömatik bağlantı 1
G1/2
Hava tahliyesi standart anma debisi 0,6-> 0,5 MPa (6-> 5 bar, 87-> 72,5 psi)
6480 l/min
Çalışma basıncı
0.3 bar - 10 bar