產品
感測器
光學感測器
光電式感測器 SOEG-RS/RT
光電式感測器 SOEG-E/S
光電式感測器 SOEG-L
SOEC 顏色感測器
光纖單元 SOE4
叉型光電感測器 SOOF
光纖線 SOEZ, SOOC
反射器
配件
 
感測器 >   

光學感測器

 
 
列印
 
  • 螺紋 M 12x1, M 18x1
  • 塊狀形式 20 x 32 mm, 30 x 30 mm, 50 x 50 mm
  • 電壓 10 … 30 V DC
  • 工作範圍 0 … 20, 000 mm
  • 漫射式感測器
  • PNP
  • NPN
  • 電纜連接
  • 插座連接.
 
  • 螺紋 M 18x1
  • 塊狀形式 20 x 32 mm, 30 x 30 mm, 50 x 50 mm
  • 電壓 10 ... 30 V DC
  • 工作範圍 0 …20, 000 mm
  • 條狀光柵
  • PNP
  • NPN
  • 電纜連接
  • 插座連接
 
  • 塊狀形式 20 x 32 mm, 30 x 30 mm
  • 電壓 10 … 30 V DC
  • 工作範圍 0 …250 mm
  • PNP
  • NPN
  • 電纜連接
  • 插頭連接.
 
  • 塊狀形式 50 x 50 mm
  • 電壓 10 … 30 V DC
  • 工作範圍 12 … 32 mm
  • 顏色感測器
  • PNP
  • 插頭連接.
 
  • 切換頻率高達 8, 000 Hz
  • 具LED顯示, 開關和模擬輸出的樣式
  • 藉由教導方式設定.
 
  • 切換頻率高達 4000 Hz
 
  • 螺紋 M4, M6
  • 電壓 10 … 30 V DC
  • 工作範圍 2 … 650 mm
  • PNP
  • NPN
  • 電纜連接
  • 插座連接.
 
  • 用於反射式感測器
 
  • 廣泛使用於所有應用場合的配件
    • 安裝件
    • 感測器支架
    • 夾鉗
    • 位置標誌