Proporcionální redukční ventily VPPM

Proporcionální redukční ventily VPPM

Kdykoli správné parametry - jednoduše zvolte jednu ze 3 předvoleb pouhým stiskem tlačítka

Výhody pro vás:

  • Samostatný ventil nebo verze na připojovací desky, řízení proudem, řízení napětím, komunikace prostřednictvím průmyslové sítě/sítě Ethernet přes terminál CPX
  • Pohodlí pro operátora: 3 předvolby pro optimální přizpůsobení se různým objemům - bez nutnosti programování
  • Kaskádová regulace: zlepšená dynamická odezva, maximální přesnost a optimální charakteristika v případě slabých signálů
  • Dvoustupňový regulační obvod s řízením s více čidly: integrovaná čidla pro optimální výsledky a charakteristiku řízení
  • Spolehlivost procesů: stálý tlak při změně teploty díky teplotní kompenzaci
  • Modulární systém: správný ventil pro každé použití
Technické údaje
Funkce ventilu Proporcionální redukční ventil 3/2
Průtok na ventil [l/min] Min. 1 400, 10 barů
Min. 900, 6 barů
Min. 380, 2 bary
Rozsah tlaku [bar] 0...2, 0...6, 0...10
Metody spínání NPN nebo PNP
Připojení pneumatiky G1/8 nebo NPT
Rozmístění Samostatné (1/8") nebo na připojovací desky (NW6)
Elektrické rozhraní Zásuvka M12, 8 pinů
Diagnostické funkce Aktuální hodnota
Požadovaná hodnota
Dosažení horní/dolní mezní hodnoty
3 předvolby Rychlá, univerzální, přesná
Zobrazení/provoz VPPM-LED: Předvolby redukčního ventilu lze volit pomocí tlačítek
VPPM-LCD: mnoho funkcí pro změny nastavení
Připojovací kabel Předem sestavený připojovací kabel Y, M12 8 pinů na 2x M12 5 pinů
pro přímé připojení k analogovým vstupům/výstupům (CPX) v provedení IP65/IP67