| Ventilové terminály | Požadované dokumenty |
|---|---|
| CPV 10-VI CPV 14-VI CPV 18-VI | |
CPV10-EX-VI Jiskrově bezpečná konstrukce v souladu s kategorií 2 podle ATEX (zóna 1) | Techn. dokumentace CPV10-EX-VI |
| CPX | Techn. dokumentace CPX |
| CPX-MMI-1 | Techn. dokumentace CPX-MMI-1 |
| MPA-ASI-VI | Techn. dokumentace MPA-ASI |
| MPA-CPI-VI | |
| MPA-FB-VI | Techn. dokumentace MPA-FB |
| MPA(F)-MPM-VI | Techn. dokumentace MPA(F)-MPM |
| VTIA | Techn. dokumentace VTIA |
| VTUB-…-EX2, VUVB-…-..C1-EX2, VUVB-…-1T1L-EX2 | Techn. dokumentace VTUB-…-EX2, VUVB-…-..C1-EX2, VUVB-…-1T1L-EX2 |
| Moduly se vstupy | Požadované dokumenty |
|---|---|
| CP-E08-M8-CL | |
| CP-E08-M12-CL | |
| CP-E16-... |
| Moduly s výstupy | Požadované dokumenty |
|---|---|
| CP-A04-M12-CL | |
| CP-A08-... |
| Moduly ASi | Požadované dokumenty |
|---|---|
| ASI-ADI-M8-3POL | Prohlášení o shodě Návod, část 1 Návod, část 2 |
|
ASI-4DI3DO-M12x2-5POL-Z ASI-4DI2DO-2XM...-Z |
| Uzly sítě | Požadované dokumenty |
|---|---|
| CP-FB-...-E |
| Vícepólové konektory pro ventilové terminály | Požadované dokumenty |
|---|---|
| CPV10-VI-P...-M7-C CPV10-VI-P...-M7-D |