Rozšíření pro ventilové terminály MPA
Ventily a montážní technologie

Funkce MPA pro: procesní průmysl, zjednodušenou montáž v rozvaděčích a výrobu speciálních strojů

Výhody pro vás:

Desky s uzavíráním tlaku (výměna za chodu)

  • Výměna ventilů pod tlakem v souvislých procesech - bez nutnosti odstavit celé zařízení při servisu
  • Zvýšená spolehlivost pro operátora zařízení
  • Řízené odvětrání procesního pohonu

 

 

Připojovací desky s vestavěným zpětným ventilem

  • Spolehlivá funkce ventilu 3/2 pro procesní pohony
  • Spolehlivé přepínání řídicích ventilů/procesních pohonů bez zpětného ovlivnění
  • Úspora nákladů díky až 128 ventilům 3/2 na jediném ventilovém terminálu
  • Ventily 2 x 3/2 s vratnou pružinou

 

Animace CPX/MPA se systémem CMPX

 

 

Size MPA1 (10 mm)
Connecting plates MPA-S, MPA-F
Valve positions 8, 12, 16
Supply/exhaust Left and right
Shut-off channels 1, 12/14
Exhausted channels 2, 4
Back pressure function in channels 3, 5

Hot swap

Vertical valve stacking as a shut-off mechanism enables valves to be replaced during operations, i.e. under pressure.