Ventily pro náběh tlaku a odvětrání MS6-SV

Rychlé odvětrání při nouzovém zastavení

Výhody pro vás:

  • Otestovaná bezpečnost: Certifikát BG v souladu s DIN-EN ISO 13849-1, kategorie 4, úroveň vlastností E
  • Integrace funkcí: Integrované funkce zapnutí/vypnutí a náběhu tlaku
  • Redundantní zařízení pro funkci „bezpečného odvětrání“
  • Autotest
  • Lze integrovat do kombinace jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu MS s filtrem a funkcemi řízení

 

Animace výrobku MS6-SV

 

Technické údaje
rozměr rastru 62
provozní tlak [bar] 3,5 ... 10
funkce ventilu 3/2 monostabilní, v klidu uzavřen
normální jmenovitý průtok
P1 > P2 [l/min]
P2 > P3 [l/min]

4,300
6,000
certifikace DIN-EN 13849-1, kategorie 4, Performance Level E
připojení pneumatiky 1, 2 G1/2, 1/2 - 14 NPT
připojení pneumatiky 3 G1, 1 NPT
elektrické připojení  9 pinů, Sub-D
stupeň krytí IP65
jmenovité provozní napětí DC [V] 24
jištění proti zkratu  vestavěné