Vakuové ejektory OVEM

Sledování stavu zvyšuje spolehlivost procesů a zabraňuje neplánovaným odstávkám strojního zařízení

Sledování nastavených dob evakuace a vyfukovacího impulsu pro každý cyklus s okamžitou automatickou zprávou o případných chybách

 

Výhody pro vás:

  • Úroveň vakua lze během provozu odečítat na displeji LCD - v podobě číslic nebo sloupcového grafu
  • Vyfukovací impulz pro rychlé, přesné a bezpečné umístění výrobku
  • Konfigurovatelné - lze zvolit různé funkce
  • Snadné použití: Veškeré ovládací prvky pouze na jedné straně
  • Provoz téměř bez údržby - otevřený tlumič hluku a filtr s kontrolním průhledovým otvorem
  • Úspora prostoru: Veškeré funkce integrované do jediné jednotky

 

Animace OVEM

 

reddot design award winner 2009

 

 
Vacuum generators
Type
B
mm
H
mm
L1
mm
OVEM-05 20,5 91 160
OVEM-07 20,5 91 164
OVEM-10 20,5 91 164
OVEM-14 20,5 91 194

 

Designation Vacuum generator OVEM
Operating medium dry compressed air, filtered (40 μm), unlubricated
Operating pressure [bar] 2 ... 6 (optimal 4 to 6)
Ambient temperature [°C] 0 ... +50
Nominal size of Laval nozzle [mm] 0,45 / 0,7 / 0,95/ 1,4
Max. vacuum 85%
Operating voltage [V] 24 DC
Switching outputs 2 switch outputs PNP, NPN
Electrical connection Plug M12 (5-pin)
Neutral position of vacuum generator NO/NC
Protection class IP65