Ventilové terminály MPA-L

Přizpůsobivější systém pro samostatné připojovací desky:

modularita v malých krocích

Výhody:

  • Univerzální ventilový terminál pro mnohá průmyslová odvětví, na příklad pro produkční inženýrství, konstrukci speciálních strojních zařízení, i pro procesní inženýrství, na příklad pro předřadné řízení procesních ventilů

  • Ventily lze kdykoli jednotlivě kombinovat nebo rozšiřovat
  • Přestavby jsou možné kdykoli a lze je provést rychle a snadno
  • Plastové připojovací desky se zvlášť nízkou hmotností a vysokou odolností proti korozi
  • Odolné, trvanlivé koncové desky vyrobené z potahovaného hliníku

 

Technické údaje
Počet ventilů Až 32 ventily/cívky
Připojení pneumatiky
  • Na levé koncové desce nebo podle potřeby jako přídavný přívod
  • Integrovaný tlumič hluku nebo svedené odvětrání
Velikosti připojení QS4, QS6, QS8, QS10
Teplotní rozsah [°C] -5…+50 (do 60 °C na vyžádání)
Stupeň krytí IP67
Funkce ventilů 5/2, 5/3, 2×3/2, 2×2/2, 1×3/2 a zvláštní funkce
Elektrické připojení Vícepolohovým konektorem a prostřednictvím terminálu CPX
Průtok [l/min] Až 360