Vakuové ejektory OVEM

Sledování stavu zvyšuje spolehlivost procesů a zabraňuje neplánovaným odstávkám strojního zařízení

Sledování nastavených dob evakuace a vyfukovacího impulzu pro každý cyklus s okamžitou automatickou zprávou o případných chybách

Výhody:

  • Úroveň vakua lze během provozu odečítat na displeji LCD - v podobě číslic nebo sloupcového grafu
  • Vyfukovací impulz pro rychlé, přesné a bezpečné umístění výrobku
  • Konfigurovatelné - lze zvolit různé funkce
  • Snadné použití: Veškeré ovládací prvky pouze na jedné straně
  • Provoz téměř bez údržby - otevřený tlumič hluku a filtr s kontrolním průhledovým otvorem
  • Úspora prostoru: Veškeré funkce integrované do jediné jednotky

 

Vakuové ejektory
Typ
B
mm
H
mm
L1
mm
OVEM-05 20,5 91 160
OVEM-07 20,5 91 164
OVEM-10 20,5 91 164
OVEM-14 20,5 91 194

  

Označení Vakuové ejektory OVEM
Provozní médium Suchý stlačený vzduch, filtrovaný (40 μm), nemazaný
Provozní tlak [bar] 2...6 (optimum 4 až 6)
Okolní teplota [°C] 0...+50
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky [mm] 0,45 / 0,7 / 0,95/ 1,4
Max. vakuum 90 %
Provozní napětí [V] 24 V DC
Spínací výstupy

6 spínaných výstupů:

2× PNP, 2×NPN
1× PNP + U, 1× PNP + I
1× NPN + U, 1× NPN + I

Elektrické připojení Zástrčka M12 (5pólová)
Neutrální poloha vakuového ejektoru NO/NC
Stupeň krytí IP65