Uzly sítě CTEU

VTUG-CTEU
This site makes use of Flash player software, a plug-in for your Web Browser, which can play the content we have created. You either don't have Flash player software installed, or you have an old version of this Flash Player. Please click here, to download the latest Flash Player version that works with your computer

Připojení na průmyslovou síť za atraktivní cenu pro přímé a jednoduché připojení ventilových terminálů, jako například VTUG, VTUB-12,MPA-L, CPV nebo VTOC

Výhody:

  • Ventilové terminály kompatibilní s připojením na průmyslovou síť za cenu terminálů s vícepólovým připojením
  • Dodatečné úspory nákladů pro ventilové terminály se středním až vysokým počtem ventilů
  • Provozujte bezpečněji, objednávejte pohodlněji: dokonale navzájem přizpůsobené pneumatické a elektrické součásti
  • Jednoduchá, univerzální konstrukce: minimalizace počtu skladovaných dílů

Moduly průmyslových sítí CTEU

  • Pro: CANopen, Profibus, DeviceNet, rozhraní AS interface, Ethercat plus IO-Link
  • Až 64 vstupy a výstupy
  • Oddělený napájecí zdroj pro elektroniku a ventily
  • Volitelná základní diagnostika: nízké napětí, zkrat

Ventilové terminály VTUG v katalogu

Ventilové terminály VTUB-12 v katalogu

Ventilové terminály MPA-L v katalogu

Ventilové terminály CPV v katalogu

Ventilové terminály VTOC v katalogu

Cena za design výrobků IF za rok 2011
 

Vytváření schémat zapojení pomocí

FluidDraw

 


Technické údaje: CTEU-AS
ProtokolRozhraní AS-Interface
Rozhraní průmyslové sítě2x M12x1, 5 pinů, konektor M12
Elektrické napájeníprostřednictvím připojení na síť
Max. počet výstupů2 Byte
Max. počet vstupů2 Byte
Diagnostika specifická pro danou síťSpecificky pro rozhraní AS-Interface
Dodatečné funkceDecentralizovaná instalace modulu pro připojení na síť k zařízení prostřednictvím adaptéru CAPC
s jedním zařízením na rozhraní I-port
Parametry-
Rozsah stejnosm. napětí24 V (v rozsahu 18-30 V)
Stupeň krytíIP65, IP67