Membránové pohony

Membránové pohony - fluidní sval od společnosti Festo

Fluidní sval

  • Výkon i v těch nejmenších prostorech
  • Dynamické zrychlení
  • Plynulý pohyb bez rozjezdového efektu
  • Přizpůsobivost
  • Hermeticky uzavřená konstrukce poskytuje ochranu proti prachu, nečistotám a vlhkosti
  • Bez údržby
Ocenění pro fluidní sval od společnosti Festo
 

Varianty připojení

Polymeranbindung für Pneumatischen Muskel

Připojení vyrobená z plastu

Pneumatischer Muskel nach Kundenanforderung

Připojení podle individuálních požadavků zákazníků

Ventilanbindung für Pneumatischen Muskel

Integrace ventilu/redukčního ventilu v připojení

nach oben


Sval s redukcí objemu

Pneumatischer Muskel mit Volumenreduzierung

Výhody pro vás:

  • Snížení spotřeby stlačeného vzduchu
  • Zlepšený čas odezvy

nach oben


Sval DMSP-5 / velikosti na zakázku

Pneumatischer Muskel DMSP-5Technické údaje
velikost5 mm
FunkceJednočinný pohon, tažný
Max. povolené smrštěnípřibl. 18 % jmenovité délky
Sílapřibl. 0 ... 135 N

Další zakázkové velikosti na vyžádání

nach oben


Přizpůsobení membrány

Membrananpassung für Pneumatischen Muskel von Festo

Přizpůsobení:

  • Průměru
  • Materiálu
  • Potisku
  • Geometrie vláken (k nastavení průběhu vztahu síly a polohy)

nach oben


Sval ve verzi vyvíjející sílu v tlaku

Pneumatischer Muskel von Festo in drückender Ausführung

Technické údaje
Velikosti10 / 20 / 40 mm
FunkceJednočinný pohon, tlačný
Max. povolené smrštění25 % jmenovité délky
Síla0 ... 6 000 N
s vratnou pružinou

nach oben


Ochrana membrány

Membranschutz für Pneumatischen Muskel
  • Ochrana před škodlivými vlivy prostředí
  • Vhodné pro použití ve vakuu
  • K dispozici v mnoha verzích

nach oben


Samostatný sval(Sval s vložkou CO2)

Autarker Muskel von Festo
  • Vhodné pro mobilní použití
  • se zásobníkem vzduchu a ventilem/redukčním ventilem
  • Vícenásobná aktivace, maximální smrštění s vnitřním zásobníkem vzduchu, např. 25 zdvihů

nach oben


Otočný modul s torzní membránou

Drehmodul für Pneumatischen MuskelTechnické údaje:
velikosti10 / 20 / 40 mm
Síla0 ... 70 Nm
Mezilehlá poloha - volitelně

nach oben