Jste středem našeho zájmu, a proto vám nabízíme služby na míru.
Hledáte špičkové služby? Jako naši zákazníci máte jistotu: kterýkoliv náš výrobek nebo službu, který si vyberete a použijete – ve vaší konstrukci, nebo přímo v provozu – jsme dovedli k dokonalosti.
Vše, co potřebujete udělat, je kontaktovat nás. Těšíme se na vás!
Kompletní preventivní údržba - 100% dostupnost strojního vybavení a maximální spolehlivost výroby.
TPM znamená stálou analýzu potenciálních slabin strojního a jiného zařízení s aktivním zapojením zaměstnanců. Výsledkem toho je zvýšení celkové efektivity zařízení (OEE - overall equipment efficiency). Opatření týkající se údržby přispívají k vyšší dostupnosti zařízení a k maximální spolehlivosti procesů.
Nabízíme širokou paletu různých služeb a podpůrných aktivit pro pět základních pilířů Kompletní preventivní údržby, a tak umožňujeme dosahovat maximální dostupnosti strojního vybavení.
|
Naše služby |
Pilíř 1 | Pilíř 2 | Pilíř 3 | Pilíř 4 | Pilíř 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Služba úspory energie |
|
|
|||
| Analýza kvality stlačeného vzduchu |
|
|
|||
| Měření úrovně PROFIBUS |
|
||||
| Uvádění manipulátorů do provozu |
|
||||
| Měření celkové efektivity zařízení (OEE) |
|
||||
|
Časové harmonogramy údržby a čištění |
|
||||
| Kontrolní seznamy (specifické pro výrobky a pro systémy) |
|
||||
| Skladové štítky |
|
||||
| Služba optimalizace logistiky |
|
||||
| Pohotovostní služba 24 h denně |
|
||||
| Analýza spotřeby stlačeného vzduchu |
|
||||
| Odborné konzultace |
|
||||
| Poradenství ohledně autonomní údržby |
|
||||
| Školení a konzultace |
|