Pneumatická technika připravená k přímé montáži

Pneumatická technika připravená k přímé montáži

Ušetřete na tomto balíčku až 50 %

Jestliže zvolíte automatizační řešení s rozsáhlou pneumatickou částí pro použití ve vlastním provozu, je zavedení do praxe často velmi složité, neboť musíte zkonfigurovat, zdokumentovat, nakoupit a sestavit množství jednotlivých součástí od různých dodavatelů. Drahý čas se tak ztrácí a náklady se zvyšují.

Díky pneumatické technice připravené k přímé instalaci můžete uspořit až 50 %. Stačí pouze definovat své požadavky a společnost Festo se postará o vše ostatní. Naši konstruktéři v partnerské spolupráci s vámi vyvinou příslušné řešení. Ve smluvený den obdržíte kompletní, přezkoušený balíček řešení. Současně vám bude dodána podrobná dokumentace. Další výhodou je, že budete mít pouze jediný kontaktní bod pro celý projekt.

Společnost Festo pomáhá svým zákazníkům dodávkami kompletních řešení již po dobu 25 let. Odborná znalost, kterou jsme během této doby nastřádali a vybudovali, je jedinečná. Jsme celosvětově jediným výrobcem, který dodává pneumatická zařízení připravená k přímé montáži. Na vyžádání mohou být tato zařízení rovněž začleněna do vašeho celkového systémového řešení.

 

Výhody v podrobnostech

Aplikace