Od konstrukce vozidel po pneumatickou techniku ve vozidlech.
Automobilový průmysl představuje pro společnost Festo důležitý trh již po několik desetiletí. Mnozí automobiloví výrobci vkládají svoji důvěru do tohoto partnerství v případě mnoha výrobních procesů.
Společnost Festo nyní svým zákazníkům dodává také řešení pro pneumatická zařízení ve vozidlech. Společnost Festo vyvíjí výrobky pro mnohá použití v automobilech a užitkových vozidlech, od komponent pro systémy komfortního sezení až po pneumaticky ovládané převodovky. Požadavky automobilového sektoru jsou vždy brány v úvahu.
Tyto součásti jsou:
- Odolné proti vibracím
- Vhodné pro rozšířený teplotní rozsah
- Odolné proti znečištění
Požadavky zákazníků jsou našimi specialisty zaváděny do praxe v úzké spolupráci s daným výrobcem - bez ohledu na to, zda se jedná o modifikaci stávajících výrobků nebo o vývoj nových. Optimalizace výrobků se vždy zakládá na naší mnohaleté zkušenosti v oboru pneumatické techniky, a tak naši zákazníci mohou v důsledku těžit z používání spolehlivých výrobků s nízkou cenou a vysokou kvalitou.