Inovace začíná v mysli. Je poháněna silně motivovanými a kvalifikovanými lidmi, kteří jsou respektovaní a podporovaní v „učící se společnosti“, jíž Festo je.
Řeč čísel: každým rokem je 1,5 % z obratu investováno do vzdělávání a školení zaměstnanců. Výsledkem jsou inovace ve všech oblastech - pro maximální produktivitu partnerství s 300 000 zákazníky na celém světě.
Udržování kroku s rychle se měnícími globálními trhy a plnění potřeb více než 200 podnikatelských oblastí v automatizaci výroby a procesů není lehký úkol. Je to výsledkem úspěšných inovací. A o tom je společnost Festo.