Skutečnosti, čísla, údaje

Úseky podnikání
  • Automatizace: automatizační technologie
  • Didactic: výukové systémy, školení a poradenství
Rok založení
  • 1925
Obrat (skupina)
  • 1,8 miliardy EUR
Počet zaměstnanců (skupina)
  • Přibližně 14 600 zaměstnanců po celém světě
Investice do výzkumu a vývoje
  • 8,5 % obratu
Portfolio
  • Kolem 30 000 katalogových výrobků v několika stovkách tisíc variant
  • Pneumatické, servopneumatické a elektrické automatizační technologie
  • Řešení k rozvoji schopností pro specifická průmyslová odvětví a průmyslové poradenství
Společnosti
  • 59 nezávislých národních společností
Pobočky
  • Přes 250 poboček
Agentury
  • Autorizované agentury v dalších 39 zemích
Celosvětový poprodejní servis
  • ve 176 zemích
Certifikáty jakosti
Environmentální certifikáty
  • ISO 14001 (od roku 1999)
    (EMAS I 1996 – 2002)
Certifikace skupiny v rámci vývoje, výroby a logistické sítě
  • ISO 9001 (od roku 2005)
  • ISO 14001 (od roku 2005)
  • 1 pobočka certifikována podle VDA 6.4
  • 1 pobočka certifikována podle ISO TS 16949
  • 1 pobočka certifikována podle OHSAS 18001
Certifikáty jakosti a environmentální certifikace pro ostatní společnosti v rámci skupiny Festo
  • Celosvětově 47 společností certifikováno podle ISO 9001
  • 3 společnosti certifikovány podle ISO 14001
Zákazníci společnosti Festo
  • Více než 300 000 ve 176 zemích