Rozhodnutí závisí na daném použití. Ať již se jedná o centralizovanou, decentralizovanou nebo hybridní koncepci strojů a zařízení, modulární nebo kompaktní, vždy vám můžeme poskytnout ten správný ventilový terminál splňující veškeré vaše požadavky.
Některé z nejdůležitějších aspektů, jež je třeba zvážit při výběru nejvhodnějšího ventilového terminálu:
- Koncepce stroje
- Koncepce elektrické instalace
- Specifické nároky nebo
- Požadavky pro daný průmyslový obor
Koncepce zapojení:
Koncepce:
Je zkombinováno dohromady několik pohonů a funkcí, které jsou plně řízeny velkým ventilovým terminálem. Tento ventilový terminál je snadno přístupný, např. přímo na stroji, v rozváděči nebo na samostaném stojanu. Pneumatická řídicí smyčka by měla být dlouhá pouze několik málo metrů.
Výrobky:
Ventilové terminály VTSA typ 44 v katalogu
Ventilové terminály dle ISO typ 04 v katalogu
Ventilové terminály MPA typ 32 v katalogu