Ventilové terminály dle norem

Ventilové terminály dle ISO 15407-1, 15407-2 a ISO 5599-2 pro standardní ventily s univerzálními funkcemi a s individuálním připojením ventilů nebo jejich integrací do terminálu

TypVerzeStupeň krytíPočet pozic

pro ventily
Průtok

[l/min]
Instalace (průmyslová síť)
CentrálníDecentrálníLokálníHybridní
Bloky s ventily VTIA typ 16

Type 16Valve manifold VTIA

Bloky s ventily VTIA typ 16 v katalogu

Připojovací deska

modulární
IP6516400 ... 1,000----

Typ 44VTSA

Type 44VTSA

Typ 44 VTSA v katalogu

Připojovací deska

modulární
IP6532400 ... 1,500+-+

(ASI)
+

+ Standard, tj. vždy k dispozici