Držáky přísavek a přísavky

Různé tvary, materiály a velikosti přísavek a modulární systém s širokým sortimentem různých držáků přísavek, filtrů a dílů pro vyrovnání úhlů a výšek

 

Typ Velikost
přísavky
Ø [mm]
Odtrhovací síla
při 70% vakuu [N]
Připojení Materiál přísavky Konstrukce Popis
přísavky s držákem
ESG
Suction gripper ESG
2 ... 200
4x10 ... 30x90
0.1 .... 1610 nástrčnými
koncovkami
nátrubkem pro hadici z plastu
připojení závitem
FPM,
NBR,
PUR,
VMQ (silikon)
oválná,
kruhová,
skládaná 1,5
měchu,
skládaná 3,5
měchu,
zvonovitá,
standardní,
obzvlášť
hluboká
  • modulární stavebnice výrobků: držák přísavky a přísavka ve více než 2000 variantách
  • volitelně s úhlovým vyrovnáním, výškovým vyrovnáním, filtrem
  • 15 Ø přísavek
  • 5 tvarů přísavek
  • objem přísavky: 0,002 ... 245 cm
  • min. poloměr výrobku: 10 ... 680 mm

přísavky s držákem ESG v katalogu

přísavky
ESS
Suction cup ESS
2 ... 200
4x10 ... 30x90
0.1 .... 1610

vnější závit: M6, M10, G1/8, G1/4

vnitřní závit: G1/8, G1/4

FPM,
NBR,
PUR,
TPE-U(PU),
VMQ (silikon)

 

skládaná,
oválná,
kruhová,
skládaná 1,5
měchu,
skládaná 3,5
měchu,
zvonovitá,
standardní,
obzvlášť
hluboká
  • přísavka se skládá ze samotné přísavky a držáku s upevněním
  • objem přísavky: 0,002 ... 245 cm
  • min. poloměr výrobku: 10 ... 680 mm

přísavky ESS v katalogu

přísavky
ESV
Suction cup ESV

2 ... 200 16.3 ... 1610 vnější závit: M6, M10, M20 FPM,
NBR,
PUR,
TPE-U(PU),
VMQ (silikon)
skládaná,
kruhová,
skládaná 1,5
měchu,
skládaná 3,5
měchu,
zvonovitá,
standardní,
obzvlášť
hluboká
  • opotřebitelný díl přísavky
  • lze snadno vyměnit
  • objem přísavky: 0,318 ... 245 cm
  • min. poloměr výrobku: 10 ... 680 mm

přísavky ESV v katalogu

přísavky skládané VAS, VASB
Suction cup VAS, VASB
1 ... 125 1.6 ... 606 vnější závit: M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8 NBR,
TPE-U(PU),
VMQ (silikon)
připojení vakua
shora,
připojení vakua
ze strany,
kruhová,
skládaná 1,5
měchu,
standardní
  • robustní a spolehlivé
  • přísavky s pevným připojovacím závitem
  • 12 Ø přísavek
  • kruhový tvar přísavky, skládaná
  • připojení vakua shora, ze strany
  • prosté mědi, PTFE a silikonu
  • připojovací závit

přísavky skládané VAS, VASB v katalogu