Vakuové ejektory

Vakuové ejektory na základě Venturiho principu v různých výkonových kategoriích

 

Typ Ø trysky
[mm]
Spotřeba vzduchu při 6 barech
[l/min]
Max. suction
rate [l/min]
Max. vakuum
[%]
Čas odsátí
[s]
Popis
vakuové ejektory
OVEM

Vacuum generators OVEM
0,45 ... 1,4 11 ... 55 6 ... 19 85 0,22 ... 0,45
  • hluboké vakuum, velký nasávaný objemový průtok
  • kompaktní konstrukce
  • sledování a vizualizace podtlaku vakuovým čidlem s LCD displejem
  • centrální elektrické připojení konektorem M12
  • provoz bez údržby a snížená hlučnost díky integrovanému, otevřenému tlumiči hluku
  • integrovaný filtr s průhledovým okénkem k indikaci potřebné údržby
  • nastavitelný vyfukovací impuls

OVEM v katalogu

vakuové ejektory
VN
Vacuum generators VN
0.45 ... 3.0 11 ... 480 6.2 ... 186 88 ... 93 0.3 ... 12
  • pneumatické
  • hluboké vakuum
  • lze použít přímo v pracovním prostoru
  • přímý tvar nebo tvar T
  • žádné díly podléhající opotřebení
  • s vakuovým spínačem nebo bez něj
  • integrovaný vyfukovací impuls, elektrické ovládání pro ZAP/VYP vakua, volitelná kombinace vyfukovacího impulsu a ovládání

VN v katalogu

vakuové ejektory
VAD

vakuové ejektory VAD
0.5 ... 1.5 - 8 ... 77 80 -
  • pneumatické
  • hluboké vakuum
  • robustní hliníková pouzdra
  • připojení vnějšího zásobníku
  • bez údržby

VAD v katalogu

vakuové ejektory
VAK
vakuové ejektory VAK
1.0 - 36 80 -
  • pneumatické
  • robustní hliníková pouzdra
  • připojení vnějšího zásobníku
  • bez údržby
  • integrovaný zásobník
  • spolehlivé odkládání výrobků

VAK v katalogu

vakuové ejektory
VADM, VADMI
vakuové ejektory VADM, VADMI
0.45 ... 3.0 - 5 ... 180 - 0.35 ... 17
  • elektropneumaticky se sledováním vakua
  • hluboké vakuum
  • kompaktní a robustní konstrukce
  • integrovaný elektromagnetický ventil (pro spuštění sání)
  • filtr s ukazatelem znečištění
  • volitelně s úsporným zapojením, vakuový spínač
  • spolehlivé odkládání výrobků

VADM a VADMI v katalogu

vakuové ejektory
VAD-M, VAD-M-I
vakuové ejektory VAD-M, VAD-M-I
0.7 ... 2.0 - 15 ... 120 - 0.7 ... 7
  • elektropneumaticky
  • hluboké vakuum
  • kompaktní a robustní konstrukce
  • integrovaný elektromagnetický ventil (pro spuštění sání
  • spolehlivé odkládání výrobků
  • bez údržby, žádné pohyblivé díly

VAD-M a VAD-M-I v katalogu