Elektromagnetické ventily

Elektricky a pneumaticky ovládané ventily dle norem ISO 15407-1, ISO 5599-1, Namur

 

Typ Funkce ventilu Ovládání Šířka
[mm]
Průtok
[l/min]
Připojení pneumatiky Napětí Popis
elektromagnetické ventily VSVA/VSPA
Standard valve VSVA/VSPA
2x3/2
5/2
5/3
elektrické,
pneumatické
18, 26 600 ... 1400 G1/8, G1/4, G3/8 12, 24 V DC
24, 110, 230 V AC
  • ISO 15407-1
  • ventil na připojovací desky
  • připojovací obrazec dle norem DIN EN 175301-803, tvar C, 12 V/ 24 V DC/AC,
    110 V/230 V AC
  • elektrické připojení zásuvkou M12 podle norem nebo M8

elektromagentické ventily VSVA/VSPA v katalogu

elektromagnetické ventily
MFH/JMFH/ MN1H/JMN1H/ MDH/JMDH

Standard valve MFH/JMFH/ MN1H/JMN1H/ MDH/JMDH

5/2
5/3
elektrické,
pneumatické

43
56
71
82
1200 ... 6000 G1/4, ISO1;
G3/8, ISO2;
G1/2, ISO3;
G3/4, ISO4
12, 24 V DC 42, 48 V DC
24, 48 V AC 110, 230 V AC
  • připojovací obrazec dle ISO 5599-1
  • elektrické připojení konektorem, hranatý tvar dle normy EN 175301-803, tvar A

elektromagentické ventily ISO 5599-1 v katalogu

elektromagnetické ventily
NVF3
Solenoid valve NVF3
3/2
5/2
elektrické 53 900 G1/4 12, 24, 42, 48 V DC,
24, 42, 48, 110, 230,
240 V AC
  • připojovací obrazec dle norem Namur VDI/VDE3845
  • vybrané typy ověřeny podle směrnice 94/9/EG (ATEX)
  • lze změnit z 5/2 na 3/2
  • elektrické připojení konektorem, 3 piny, kabel, 3 vodiče nebo konektor,
    hranatý tvar dle norem DIN EN 175301-803

elektromagnetické ventily NVF3 v katalogu