Elektromagnetické ventily

TypFunkceovládáníŠířka

[mm]
Průtok

[l/min]
Připojení pneumatikyNapětíPopis

Rychlé ventily MHJ

MHJ

2/2elektrické950 ... 100

QS-4,

Připojovací deska

12...53 V DC
  • Životnost > 2 miliardy spínacích cyklů
  • Spínací časy do 1000 Hz
  • Velmi dobrá opakovatelná přesnost
  • Použití: rychlé třídění pomocí vzduchové trysky

Rychlé ventily MHJ v katalogu

Elektromagnetické ventily VOFC

VOFC

Novinka!

3/2elektrické51600

G1/4

Namur 1/4

24 V DC
  • Pevné a velmi odolné korozi díky tvrdému smaltovanému povrchu
  • Nižší spotřeba energie
  • Řízeno po průmyslových sítích
  • Globální ochrana proti výbuchu pro zónu 1 (ATEX, Nepsi, IEC)

Elektromagnetické ventily VOFC v katalogu

Miniaturní ventily MHA1

MH1



2/2

3/2
elektrické1010 … 14M35, 12, 24 V DC
  • Doba odezvy až 4 ms
  • Ventil na připojovací desky s výstupy na tělese
  • Ventil na připojovací desky
  • Připojovací desky
  • Lišty pro montáž do baterie

Miniaturní ventily MHA1 v katalogu

Rychlé ventily MH2, MH3, MH4

MH2

3/2

5/2
elektrické10100 … 400M5, M7, 2 mm, QS-4

nástrčná koncovka 6, 8 mm
5, 12, 24 V DC
  • Doba odezvy až 2 ms
  • Samostatný ventil
  • Ventil na připojovací desky s výstupy na tělese
  • Ventil na připojovací desky
  • Vhodné pro vakuum
  • Připojovací desky
  • Lišty pro montáž do baterie

Rychlé ventily MH2, MH3, MH4 v katalogu

Elektromagnetické ventily VOVG

VOVG

3/2

5/2
elektrické10, 12200M5, nástrčná koncovka 3, 4, 6 mm5, 12, 24 V DC
  • Samostatný ventil
  • Ventil na připojovací desky s výstupy na tělese
  • Ventil na připojovací desky
  • Desky pro montáž do baterie, pro 2 až 10 pozic
  • S vnitřním nebo vnějším přívodem pomocného řídicího tlaku

Elektromagnetické ventily VOVG v katalogu

Elektromagnetické ventily Clean Design CDVI 5.0

CDVI

2x3/2

5/2

5/3
elektrické18300 … 650G1/8, nástrčná koncovka 6 mm24 V DC
  • Ventil na připojovací desky
  • Připojení prostřednictvím konce kabelu
  • Indikace stavu signálu pomocí LED
  • Připojovací desky

Elektromagnetické ventily Clean Design CDVI 5.0 v katalogu