Achscontroller

Typ Funktion Achsen
max. Anzahl
Betriebsarten Feldbus Beschreibung

Positioniercontroller CPX-CMAX

Positioniercontroller CPX-CMAX

Positioniercontroller für verschiedene pneumatische Antriebsfamilien - linear oder rotativ bis zu 8 Achsen pro CPX-Insel 64 konfigurierbare Verfahrsätze über den Feldbus starten oder direkte Vorgabe aller Verfahrsatzinhalte Ansteuerung über alle in CPX verfügbaren Feldbusse und die FEC
  • Schnellere Prozesse
  • Positionierung und Kraftregelung in einem Arbeitsschritt
  • Kostenoptimiertes Positioniersystem für robuste Applikationen
  • Integrierte Kraftregelung ermöglicht zwei Arbeitsschritte in einem
  • Ansteuerung einer Bremse als integraler Bestandteil des Systems
  • Servopneumatisches Positionieren als neue Funktion der Automatisierungsplattform CPX
  • Inbetriebnahme, Diagnose und Parametrierung mit Festo Configuration Tool FCT oder über Feldbus
  • Passendes Proportionalventil VPWP

CPX-CMAX im Katalog

Soft Stop für pneumatische Antriebe CPX-CMPX

Soft-Stop CPX-CMPX für pneumatische Antriebe

Elektronischer Endlagenregler für pneumatische Antriebe - linear oder rotativ 1- max. 9 Module per CPX Teachen
Vorgabe Systemdaten über Feldbus
Ansteuerung über alle in CPX verfügbaren Feldbusse
  • ca. 30% kürzere Verfahrzeiten als vergleichbare Standardpneumatik
  • Erhöhung der Zylinderlebensdauer
  • Keine Erschütterungen beim Einfahren in die Endlagen
  • Einsatz mit allen in CPX verfügbaren Feldbussen/Ethernet und FEC
  • Einfache Inbetriebnahme: Festo plug and work®
  • Bremsausgang am Proportionalventil VPWP

CPX-CMPX im Katalog

Achscontroller SPC200
Achscontroller SPC200

Positioniercontroller
für pneumatische und
elektrische Antriebe
gesamt: 4
pneumatisch: 4
Schrittmotor: 3
Satzselektion
Programm gesteuert
Profibus
DeviceNet
Interbus
  • Positioniercontoller in modularer Bauweise mit E/A- oder Feldbusschnittstelle
  • Unterstützt pneumatische Kolbenstangen-, kolbenstangenlose und Drehantriebe sowie Schrittmotorantriebe
  • Inbetriebnahmesoftware: WinPISA
  • Für dynamische Positionieranwendungen
  • Programmiersprache nach DIN 66025

Achscontroller SPC200 im Katalog

Endlagenregler SPC11
Endlagenregler SPC11

Elektronischer
Endlagenregler
für pneumatische Antriebe
1 Teachen
Fahrt nach P1, P2, P3 oder P4
-
  • Soft Stop - schnell und sanft in die Endlage - mit 2 zusätzlichen Zwischenpositionen
  • Einfache und schnelle Inbetriebnahme: konfigurieren, teachen - fertig
  • Unterstützt pneumatische Kolbenstangen-, kolbenstangenlose und Drehantriebe

Endlagenregler SPC11 im Katalog