Sensoren

Perfekte Verbindung

Näherungsschalter und pneumatische Antriebe von Festo

Näherungsschalter und pneumatische Antriebe von Festo

Optimal für alle Antriebe mit C-Nut:

SMx-10M

Einer für alle mit T-Nut:

SMx-8M

Einzigartig am Markt

Sichere Positionsrückmeldung bei elektrischen Antrieben von Festo

Sichere Positionsrückmeldung bei elektrischen Antrieben?

Der erste induktive Näherungsschalter für die T-Nut:

SIES-8M

Neue Anwendungen für Sie

Der erste in Bauform eines Näherungsschalters: analoger Positionstransmitter

SMAT-8M für T-Nut

Die Alternative zum Wegmesssystem:

SMAT-8E erfasst Kolbenpositionen bis 50 mm

Kataloginformation zum SMAT-8E

Startpunkt bei 1%

Die Basis für mehr Energieeffizienz: Durchflussmessung mit SFAM von Festo

Durchflussstark: SFAM

Die Basis für mehr Energieeffizienz - als Einzelgerät oder kombiniert mit den Wartungsgeräten der MS-Reihe

Mehr zum SFAM

Der Deutsche Zukunftspreis für Bionischen Handlingassistenten von Festo

Zukunftsweisend:
der bionische Handlingassistent

 

Schon jetzt im Programm:

viele innovative Produkte, die bereits in der Praxis erprobt sind.

Wie zum Beispiel der SMAT-8M