| Typ |
Baugröße |
Schalt-ausgang |
Schalt-
element-
funktion
|
Spannung |
Elektrischer
Anschluss |
Beschreibung |
|
Näherungsschalter SIES-8M
|
Nut 8 |
NPN |
Öffner |
10 ... 30 V DC |
3-polig
Kabel mit Stecker M8x1
drehbares Gewinde
|
Näherungsschalter SIES-8M im Katalog
Näherungsschalter SIES-8M im Support Portal
|
Näherungsschalter
SIEN
|
Ø 4 mm
M5
Ø 6,5 mm
M8x1
M12x1
M18x1
M30x1,5 |
PNP
NPN |
Schließer
Öffner |
10 ... 30 V DC
15 ... 34 V DC |
Kabel, 3-adrig
M8x1, 3-polig
M12x1, 3-polig |
- Standard Näherungsschalter mit Norm-Schaltabstand
- Grundtyp
Induktive Sensoren SIEN im Katalog
|
Näherungsschalter SIEH

|
Ø 3 mm
M12x1
M18x1 |
PNP
NPN |
Schließer
Öffner |
10 ... 30 V DC
15 ... 34 V DC |
Kabel, 3-adrig
M8x1, 3-polig
M12x1, 3-polig |
Näherungsschalter mit erhöhtem Schaltabstand
Induktive Sensoren SIEH im Katalog
|
|
Näherungsschalter SIEF
|
M8x1
M12x1
M18x1
M30x1,5
40x40 mm |
PNP
NPN |
Schließer
antivalent |
10 ... 30 V DC
10 ... 65 V DC |
Kabel, 3-adrig
M8x1, 3-polig
M12x1, 3-polig
M12x1, 4-polig |
- Näherungsschalter mit erhöhtem Schaltabstand
- Reduktionsfaktor 1
- Schweißfeldfest
- Einbau teilbündig
Induktive Sensoren SIEF im Katalog
|
|
Näherungsschalter SIEF-xxB

|
M8x1
M12x1
M18x1
M30x1,5 |
PNP
NPN
|
Schließer |
10 ... 30 V DC |
Kabel, 3-adrig
M8x1, 3-polig
M12x1, 3-polig
M12x1, 4-polig
|
- Induktiver Sensor für bündigen Einbau
- 250% schneller als herkömmliche Näherungsschalter
- Temperaturbereich von -30 ... +84°C
Induktiver Sensor SIEF-xxB im Katalog
|
Näherungsschalter SIED
|
M12x1
M18x1
M30x1,5 |
2-Draht,
kontaktlos |
Schließer
Öffner |
20 ... 320 V DC
20 ... 265 V AC |
Kabel, 3-adrig
M12x1, 3-polig |
Näherungsschalter für Gleich-/Wechselspannung
Induktive Sensoren SIED im Katalog
|
Näherungsschalter SIEA
|
M8x1
M12x1
M18x1
M30x1,5 |
analog:
0 ... 10 V
4 ... 20 mA |
- |
15 ... 30 V DC |
M8x1, 3-polig
M12x1, 4-polig |
Näherungsschalter mit Analogausgang
Induktive Sensoren SIEA im Katalog
|
|
Näherungsschalter SIES
|
quaderförmig:
5 mm
8 mm
40 mm
|
PNP
NPN
|
Schließer
Öffner
antivalent
|
10 ... 30 V DC
|
Kabel, 3-adrig
M8x1, 3-polig
Schraubklemmen
|
- Quaderförmige Bauorm
- Einbau bündig
- Mit Schaltzustands-anzeige
Induktive Sensoren SIES im Katalog
|