Druck- und Vakuumsensoren

Drucksensoren SDE und Vakuumschalter für die Kontrolle aller Druckwerte: programmierbar sowie als Baukastenprodukt

Druckschalter

Typ Druck-
bereich
[bar]
Schalt-
element-
funktion
Anzeige Befestigung Beschreibung
Druckschalter PEV/VPEV
Druckschalter PEV
1 ... 12
-1 ... +1,6
Wechsler 0
  • Durchgangsbohrung
  • Hutschiene
  • Einschraubbar
  • Wandbefestigung
  • Fronttafeleinbau 
  • Einstellbarer Schaltpunkt
  • E-Wandler, PE-Wandler
  • Optionen: einstellbare Hysterese, Schaltzustandsanzeige, Skala zur Druckeinstellung
  • Zulassung: CCC

Druckschalter PEV im Katalog

Vakuumschalter VPEV im Katalog

Druckschalter SDE5
Druckschalter SDE5

 

neu

-1 ... 0

-1 ... +1
0 ... 2

0 ... 6
0 ...10

Schließer
Öffner
umschaltbar
+ Wand-/Flächenhalter
  • Programmier- und konfigurierbarer Druckschalter für einfache Druckabfragen
  • Programmierung durch Teach-Verfahren
  • Integrierter Mikroprozessor
  • Schaltzustandsanzeige durch rundum sichtbare LED
  • Zulassung: c UL us-listed (OL), C-Tick

Druckschalter SDE5 im Katalog

Druckschalter SDE5 im Support-Portal

Druckschalter SDE3
Druckschalter SDE3
-1 ... +10 Schließer
Öffner
umschaltbar
+
  • Hutschiene
  • Durchgangsbohrung
  • Fronttafeleinbau
  • Wand-/Flächenhalter
  • 5 Druckmessbereiche
  • Messung von Relativ- oder Differenzdruck oder
  • 2 unabhängigen Druckeingängen
  • Schaltausgang 2x PNP oder 2x NPN
  • Numerische und grafische Druckanzeige
  • Zulassung: C-Tick

Druckschalter SDE3 im Katalog

Druckschalter SDE1
Druckschalter SDE1

0 ... -1

-1 ... +1

0 ... 2

0 ... 6

0 ... 10

frei programmierbar +
  • Hutschiene
  • Fronttafeleinbau
  • Wand-/Flächenhalter
  • An Wartungseinheit
  • 5 Druckmessbereiche
  • Messung von Relativ- oder Differenzdruck
  • Schaltausgänge PNP,NPN und mit analogem Strom- oder Spannungsausgang
  • Anzeige mit LCD oder Leucht-LCD
  • Zulassung: c UL us-listed (OL), C-Tick

Druckschalter SDE1 im Katalog

Drucksensor SPAB
Drucksensor SPAB
-1 ... +1
0 ... 10
frei programmierbar +
  • Wand-/Flächenhalter
  • Fronttafeleinbau
  • Messung von Relativdruck
  • Schaltausgang PNP, NPN und Analogausgang
  • Zweigeteiltes, mehrfarbiges Display
  • Kopierfunktion
  • Einfachste Inbetriebnahme durch intuitive Bedienung
  • Kompakte Bauform 30x30 mm
  • Zulassung: c UL us-listed (OL), C-Tick

Drucksensor SPAB im Katalog

Drucktransmitter SPTE

Drucktransmitter SPTE

0 ... -1
0 ... 10

-

  • Flansch
  • Steckhülse
  • Steckanschluss
  • Piezoresistiver Drucksensor
  • Messung von Relativdruck
  • Analogausgang 0 ... 10 V oder 1 ... 5 V
  • Kompakt: 8-fach-Wandhalter für Batteriemontage
  • Schutzart: IP40

Drucktransmitter SPTE im Katalog

Drucktransmitter SPTW

Drucktransmitter SPTW

Überdruck:

0 ... 2
0 ... 6
0 ... 10
0 ... 16
0 ... 25
0 ... 50
0 ... 100

 

Unterdruck:

-1 ... +1
-1 ... +10

 

-

  • Schraubverbindung 
    G 1/4 Innengewinde
  • Kombinierte Überdruck- und Unterdruckmessung
  • Analogausgang 0 ... 10 V oder 4 ... 20 V
  • Dichtungsfrei: Druckmesszelle und Schnittstellen in Edelstahl
  • Schutzart: IP67

Drucktransmitter SPTW im Katalog

 

Vakuumschalter

Typ Druckbereich
[bar]
Schaltelement-
funktion
Anzeige Befestigung Beschreibung
Luftspaltsensor SOPA
Luftspaltsensor SOPA
4 ... 7 Schließer
Öffner
umschaltbar
+
  • Hutschiene
  • Durchgangsbohrung
  • Wand-/Flächenhalter
  • Komfortlösung für hochpräzise Auflagenkontrolle
  • Erfassungsbereich 20 … 200 μm
  • Schaltausgänge PNP oder NPN
  • Integrierte Ausblasfunktion
  • 2-farbige LCD-Anzeige
  • Zulassung: C-Tick

Luftspaltsensor SOPA im Katalog

Vakuumschalter PEN
Vakuumschalter PEN

-1 ... 8 Schließer

+

  • Montagerahmen
  • Durchgangsbohrung
  • Pneumatisch-elektrischer Differenzdruckschalter
  • Einstellbarer Schaltpunkt

Vakuumschalter PEN im Katalog

+ Standard, d.h. immer vorhanden

0 Option, d.h. wählbar

- Nicht möglich