Schläuche

Außen- und innenkalibrierte Schläuche sowie Spiralschläuche

Features:   

  • Individuelle Längen: Lieferung in Gebinden von 25, 50, 100, 200 … 500 m
  • Individuelles Design: Aufdruck Ihres Firmennamens und/oder Ihrer Teilenummer
  • Hohe Wiedererkennung und einfache Handhabung: individuelle Farbauswahl
  • Wählen Sie aus 7 Grundfarben aus - weitere Farben auf Nachfrage
  • Einfache Bestellung mit dem Konfigurator

Polyurethan (PU): PUN-H, PUN-H-DUO, PUN-E, PUN-VO, PUN-VO-C

Polyethylen (PE): PLN, PEN

Schläuche für die verschiedensten Arbeitsumgebungen: auch in  lebensmittelechter, flammhemmender, LABS-freier  oder medienbeständiger Ausführung

Ausgewählte Typen sind nach ATEX-Richtlinie für explosionsfähige Atmosphären geeignet.

Außenkalibrierte Schläuche

Typ Anwendung Außen-Ø
[mm]
Empfohlene
Verschraubung
Medium Betriebs-
druck
[bar]
T
[°C]
Beschreibung

Kunststoffschlauch PUN
Kunststoffschlauch PUN

variantenreich 3 ... 16 QS Druckluft
Vakuum
-0,95 ... +10 -35 ... +60
  • Hochflexibler Kunststoffschlauch
  • Polyurethan

Kunststoffschlauch PUN im Katalog

Kunststoffschlauch PEN
Kunststoffschlauch PEN

wirtschaftlich II: Kernfunktionen
flexibel durch hohe Beständigkeiten

4 ... 16 QS-B gefilterte Druckluft
Vakuum
-1 ... +8 -20 ... +60
  • Polyethylen
  • Chemikalien- und hydrolysebeständig

Kunststoffschlauch PEN im Katalog

Kunststoffschlauch PAN
Kunststoffschlauch PAN

Druckbereich
bis 14 bar
4 ... 16 QS Druckluft
Vakuum
-0,95 ... +14 -30 ... +80
  • Polyamid
  • Termisch und mechanisch hoch belastbar

Kunststoffschlauch PAN im Katalog

Lieferzeiten PAN: Kontaktieren Sie uns bitte! 

Kunststoffschlauch PAN-R
Kunststoffschlauch PAN-R

Druckbereich
bis 20 bar
4 ... 16 QS-F Druckluft
Vakuum
-0,95 ... +35 -30 ... +80
  • Anwendungen mit hohem Druckbereich

Kunststoffschlauch PAN-R im Katalog

Kunststoffschlauch PUN-CM
Kunststoffschlauch PUN-CM

antistatisch 4 ... 12 QS-F Druckluft
Vakuum
-0,95 ... +6 0 ... 40
  • Hochflexibler Kunststoffschlauch
  • Polyurethan
  • Kupfer- und PTFE-frei

Kunststoffschlauch PUN-CM im Katalog  

Kunststoffschlauch PUN-V0
Kunststoffschlauch PUN-V0

flammhemmend 4 ... 12 QS-F Druckluft
Vakuum
-0,95 ... +10 -30 ... +60
  • Flammhemmend nach UL 94-V0-V2

Kunststoffschlauch PUN-V0 im Katalog

Kunststoffschlauch
PUN-V0-C
Kunststoffschlauch PUN-V0-C

schweißspritz-
resistent I: mittelbare Nähe zu Schweißspritzern
4 ... 12 QS-F Druckluft
Vakuum
-0,95 ... +10 -30 ... +60
  • Nach UL 94-V0-V2
  • 2 mm Wandstärke in jedem Außendurchmesser

Kunststoffschlauch PUN-V0-C im Katalog

Kunststoffschlauch
PAN-V0
Kunststoffschlauch PAN-V0

schweißspritz-
resistent II: unmittelbare Nähe zu Schweißspritzern
6 ... 12 QS-V0 Druckluft
Vakuum
Wasser
-0,95 ... +12 -30 ... +90
  • Zweimantelschlauch
  • Flammhemmend nach UL 94 V0

Kunststoffschlauch PAN-V0 im Katalog

Kunststoffschlauch PUN-H
Kunststoffschlauch PUN-H

hydrolysebeständig 3 ... 16 QS, QS-F Druckluft
Vakuum
Wasser auf Anfrage
-0,95 ... +10 -35 ... +60
  • Polyurethan
  • Zugelassen für Lebensmittel
  • Kupfer- und PTFE-frei
  • Schleppkettentauglich

Kunststoffschlauch PUN-H im Katalog

Kunststoffschlauch PLN
Kunststoffschlauch PLN

reinigerbeständig 4 ... 16 QS-F Druckluft
Vakuum
Wasser auf Anfrage
-0,95 ... + 14 -30 ... +80
  • Polyethylen
  • Weitgehend chemikalienresistent
  • Zugelassen für Lebensmittel
  • Kupfer- und PTFE-frei
  • RoHS-konform

Kunststoffschlauch PLN im Katalog

Kunststoffschlauch PFAN
Kunststoffschlauch PFAN

hochtemperatur-
und
medienbeständig
4 ...12 QS-F, CRQS Druckluft
Vakuum
Säuren
Laugen
andere auf Anfrage
-0,95 ... +16 -20 ... +150
  • Chemikalienbeständig
  • Zugelassen für Lebensmittel

Kunststoffschlauch PFAN im Katalog

 

Innenkalibrierte Schläuche

Typ Innen-Ø
[mm]
Empfohlene
Verschraubung
Medium Betriebsdruck
[bar]
T
[°C]
Beschreibung
Kunststoffschlauch PL 3 ... 13 CN, CK Druckluft
Vakuum (außer bei 9 und 13)
Wasser
-0,95 ... +9 -30 ... +60
  • Lebensmittel-Zulassung nach Richtlinie 2002/72/EG und FDA
  • Polyurethan
  • Kupfer- und PTFE-frei
  • RoHS-konform

Kunststoffschlauch PL im Katalog

Kunststoffschlauch PCN 4   Druckluft
Vakuum
Wasser
-0,5 ... +0,25 -10 ... +60
  • Polyvinylchlorid mit Gewebe

Kunststoffschlauch PCN im Katalog

Kunststoffschlauch P P: 6, 9, 13, 19  P für Schlauchtülle N Druckluft
Vakuum
Wasser
P:
-0,95 ... 16
-20 ... +80
  • P-6/P-9: Nitrilkautschuk
  • P-13/P-19: Ethylen-Propylenkautschuk, Styrol-Butadienkautschuk
  • Kupfer- und PTFE-frei
  • RoHS-konform

Kunststoffschlauch P im Katalog

 

Spiralschläuche

Typ Außen-Ø
[mm]
Arbeitslänge
[m]
Empfohlene
Verschraubung
Betriebsdruck
[bar]
T
[°C]
Beschreibung
Spiral-Kunststoffschlauch PUN-S 4 ... 12 0,5 ... 6 QS, QS-F, CK -0,95 ... +10 -35 ... +60
  • Nicht konfektioniert
  • Polyurethan
  • Kupfer- und PTFE-frei

Spiral-Kunststoffschlauch PUN-S im Katalog

Spiral-Kunststoffschlauch PUN-SG 9,5
11.7
2,4
4,8
6
anschlussfertig mit Drehverschraubungen -0,95 ... +15 -40 ... +60
  • Konfektioniert
  • Polyurethan, Messing vernickelt, Polyacetal
  • Kupfer- und PTFE-frei
Spiral-Kunststoffschlauch PPS 6,36
7,95
7.5
15
anschlussfertig mit je 2 Drehververschraubungen und Dichtringen -0,95 ... +21,2

-30 ... +80
  • Konfektioniert
  • Polyamid, Messing, Stahl verzinkt
  • Kupfer- und PTFE-frei