Filterregelventile

Filter- und Reglerfunktion platzsparend in einem Gerät integriert 

Baureihe D, Metall

Typ Pneumatischer
Anschluss
Durchfluss
[l/min]
Druckbereich
[bar]
Filterfeinheit
[μm]
Beschreibung
Filterregler LFR/LFRS

M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8,
G1/2, G3/4, G1
QS4, QS6
110 ... 11.000 0,5 ... 7
0,5 ... 12
5 ... 40
  • 4 Baugrößen: Micro, Mini, Midi, Maxi
  • Mit/ohne Manometer
  • Kondensatablass: manuell, halbautomatisch (Micro), vollautomatisch

Filterregler LFR/LFRS im Katalog

 

 

Baureihe D, Polymer

Typ Pneumatischer
Anschluss
Durchfluss
[l/min]
Druckbereich
[bar]
Filterfeinheit
[μm]
Beschreibung
Filterregler LFR-DB
G1/8, G1/4 500 ... 1.200 1,5 ... 10 5 ... 40
  • Baugröße Mini
  • Mit/ohne Manometer
  • Kondensatablass: manuell, halbautomatisch
  • Kunststoffschale

Filterregler LFR-DB im Katalog

 

 

Baureihe MS

Typ Pneumatischer
Anschluss
Durchfluss
[l/min]
Druckbereich
[bar]
Filterfeinheit
[μm]
Beschreibung
Filterregler MS-LFR
G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4,
G1, G1 1/4, G1 1/2, G2
900 ... 17.000 0,3 … 4
0,3 … 7
0,5 … 12
0,5 … 16
5 ... 40
  • 3 Baugrößen: 4, 6, 12
  • Mit/ohne Manometer
  • Kondensatablass: manuell, halbautomatisch, vollautomatisch
  • Alternative Durchflussrichtung: links-rechts, rechts-links

Filterregler MS-LFR im Katalog