Lage- und Qualitätsprüfung

Kompaktkamerasysteme und Checkbox

Intelligente Kameras zur Feinpositionierung von Achsen, zur Typenidentifikation, 2-D-Qualitätsprüfung sowie Positions- und Drehlagenerkennung von bewegten und ruhenden Teilen

Systeme und Komponenten zur optischen Typenidentifikation, Lage- und Qualitätsprüfung von Kleinteilen beim Zuführen an moderne Montage- und Fertigungsautomaten

Kompakte Maße (BxHxL):

SBOC-Q 45 x 45 x 136,7 mm (inkl. Objektiv-Schutzrohr)   

SBOI-Q 45 x 45 x 83,7 mm 

Kompaktkamerasysteme 

Typ Sensorauflösung Sensortyp Sichtfeld Objektiv-
befestigung
Prüfprogramme
max. Anzahl
Beschreibung

Kompakt-

kamerasysteme SBOC-Q
Kompaktkamerasysteme SBOC-Q

640 x 480 Pixel
752 x 480 Pixel
1.280 x 1.024 Pixel
monochrom
Farbe
abhängig vom Objektiv C-Mount 256
  • Über Ethernet/CAN vernetzbar
  • Auswerteelektronik integriert
  • Schutzart IP65, IP67

SBOC-Q im Katalog

Kompakt-

kamerasysteme SBOI-Q
Kompaktkamerasysteme SBOI-Q

640 x 480 Pixel

752 x 480 Pixel

monochrom

Farbe

14 x 10 ...
520 x 390 mm
integrierte Optik 256
  • Über Ethernet/CAN vernetzbar
  • Auswerteelektronik integriert
  • Schutzart IP65, IP67

SBOI-Q im Katalog

 

Einsatzbeispiele für das Kompaktkamerasystem SBOC-Q:

 

Fehler? Fehlanzeige!

Im Einsatz: Kompaktkamera SBOC-Q in der Automobilindustrie bei der Herstellung von Brems-und Kraftstoffleitungen

Kompletten Artikel lesen (Download 214 kB)

 

Qualitätssicherung von Solarzellen
Auf Fehler durchleuchten

Bei der Automatisierung seiner Nasschemieprozessanlagen für Solarzellen setzt der Maschinenbauer RENA GmbH auch auf das Kompaktkamerasystem SBOC-Q.

Kompletten Artikel lesen (Download 135 kB)

 

Passgenau

Im Einsatz: einbaufertiges Handling mit Linearmotorachse DGE-LM und Kompaktkamerasystem SBOC-Q bei der Druckplattenstanzung

Kompletten Artikel lesen (Download 231kB)

 

Loading the player ...