Hier beginnt das "Autoleben": Festo im Presswerk

Festo im Presswerk

Automobilteile nehmen Form an

Beim Pressen und Formen von Karosserieteilen kommt es auf absolute Genauigkeit an. Hier leistet Festo Präzisionsarbeit – und das oft auf engstem Raum: vom Handhaben der Teile über sicheres Greifen, Zuführen und Vereinzeln bis hin zum Zentrieren und Halten.

Ausgewählte Produkte für das Presswerk

Konzepte für mehr Effizienz

Pneumatische Konzepte von Festo sind nicht nur innovativ, sondern arbeiten in großen Pressenstraßen auch besonders ökonomisch – und das schon beim Vereinzeln der Bleche. Dabei werden besonders kompakte, leistungsstarke Produkte miteinander kombiniert.

VSVA/VTSA für Pressen

Sichere Ventile VSVA/VTSA für Pressen

ISO-Ventilblock für Pressenansteuerung (1.100 l/min)

2fache Anschlussplatte mit 2 Ventilen und 2-kanaliger pneumatischer Verkettung, Kolbenstellungsabfrage, abgedeckter Handhilfsbetätigung

 

VABS-D1-26S-G14

Cnomo, 24 V DC Schnittstelle Bauform C

 

 

Ventilinsel mit Multipol/Feldbus-Anschluss nach ISO 15407-2

  • Höhenverkettung plus 2 Sensorventile
  • Versorgung/Entlüftung über Standard-Verkettungsventile
  • Ansteuerung der konventionellen Ventile über Multipol/Feldbus
  • Ventilblock für Pressenansteuerung getrennt über Einzelanschluss anzusteuern

 

Ventilblock mit elektrischem Einzelanschluss nach ISO 15407-1

  • Anschlussplatte 2fach plus 2 Sensorventile mit Form C-Stecker, getrennt anzusteuern über sichere Ausgänge
  • Ventilblock aus 2facher Anschlussplatte und 2 VSVA Ventilen der Baubreite 26 mm
  • Kolbenstellungsabfrage durch induktiven PNP-Näherungsschalter Größe M8 und loses Kabelende
  • Vorsteuerventil 24 V DC mit elektrischer Schnittstelle Bauform C und abgedeckter Handhilfsbetätigung

 

Normzylinder DNC von Festo

Normzylinder DNC nach DIN/ISO 6431

Kolbendurchmesser von 32 bis 125 mm, Hübe von 10 bis 2.000 mm. Entspricht allen gängigen internationalen Normen.

Geringer Einbauraum, in die Sensornut integrierbarer Zylinderschalter, serienmäßige Endlagendämpfung.

Viele Varianten an Kolbenstangen und Sonderaus-führungen: Kolbenstange: durchgehend, verstärkt für hohe Querlasten, verlängert, quadratisch, verdrehge-sichert und auf Wunsch mit hohler Kolbenstange, mit Innengewinde oder Regelgewinde.

Warmfeste Dichtungen. Gleichlaufzylinder für Hubbewe-gungen bis 5 mm/s. Kupfer-, PTFE- und silikonfrei (für PPV-A und PPV in den Durchmessern 32 bis 80 mm). Korrosionsbeständig.

Erfüllt standardmäßig die ISO-Reinraumklasse 6. Auch lieferbar für Reinraumklasse 5!

 

DNC im Katalog

Ventilnsel CPV

Ventilinseln CPV - Compact Performance

Einfache Einbindung in bestehende Steuerungskonzep-te. Geringer Bauraum durch höchste Leistungsdichte. Hohe Funktionssicherheit und Lebensdauer. Hohe Durchflüsse auf engstem Raum. Montage direkt am Ort des Geschehens. Einheitliche Basis für Ventile. Feldbus - Anschluss ersetzt aufwändige Einzelverdrahtung.

 

Ventilinseln CPV im Katalog

Sauggreifer und Vakuumdüsen von Festo

Handhabung von Blechen mit Vakuum

Für die Vakuumtechnik bietet Festo ein ebenso innovatives wie umfassendes Produktspektrum: zum Beispiel das modulare und neu überarbeitete Sauggreiferprogramm. Die unterschiedlichen Bauformen (flach, Glocke, Faltenbalg) ergeben mit den variablen Anschlussstücken rund 2.000 Möglichkeiten, um die optimale Lösung zu finden. Mit den passenden Vakuumventilen läuft die Ansteuerung perfekt.

 

Vakuumtechnik im Katalog