Produkte für die Fleischverarbeitung

Festo in der Fleischverarbeitung

Sauberes Design für weltweiten Erfolg

Ein riesiges Potenzial für Automatisierungslösungen wartet auf die Maschinen- und Anlagenbauer im Bereich der Fleisch- verarbeitung ebenso wie auf verarbeitende Unternehmen. Um konkurrenzfähig zu sein, sind neben dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit hochwer- tige technische Lösungen für eine Produktion auf höchstem Niveau von immenser Wichtigkeit.

 

Festo hat das verstanden und speziell für die fleischverarbeitende Industrie Konzepte und Lösungen entwickelt. Ziel: Den Umgang mit diesem hochempfindlichen Produkt vereinfachen, das Einhalten aller Hygienevorschriften erleichtern und zugleich die Produktivitat der Anlagen steigern.

Individuelle Schaltschranklösungen

Alles kompakt, sicher, wartungsfreundlich und sauber an einem Ort: Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Schaltschränke in Edelstahlausführung.

Edelstahl-Schaltschränke

Maximale Funktionalität

Festo Edelstahl-Schaltschränke erfüllen zu 100% die GMP- und FDA-Anforderungen. Die Komponenten sind modular und kompakt aufgebaut bei maximaler Funktio-nalität und Bedienerfreundlichkeit.

Festo entwickelt, prüft und dokumentiert kundenspe-zifische Schaltschranksysteme. Zur Vereinfachung der Schaltschrank-Konzeption haben wir für Sie eine Checkliste entwickelt.

 

Schaltschrank-Checkliste

Einbaufertige Schaltschränke

Ausgewählte Produkte für den Nahrungsmittelbereich

Rundzylinder aus Edelstahl CRHD

Hygienic Design Rundzylinder aus Edelstahl CRHD

Korrosionsbeständig, extrem reinigungsfreundlich, Variantenvielfalt und umfangreiches Zubehörprogramm.
Ausgewählte Typen nach ATEX-Richtlinie für explosions-fähige Atmosphären. Reinraumklasse 6 standardmäßig!

 

CRHD im Katalog

Edelstal-Normzylinder CRDSNU

Edelstahl-Rundzylinder CRDSNU

Zylinder aus der selben  Produktfamilie, jedoch als Normzylinder gemäß ISO 6432 ausgeführt

 

CRDSNU im Katalog

 

Rundzylinder aus Edelstahl CRDSW

Rundzylinder aus Edelstahl CRDSW

Robuster Edelstahlzylinder für vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

 

CRDSW im Katalog

Ausgewählte Produkte für den Spritzbereich

Clean Design Ventilinsel CDVI

Clean Design Ventilinsel CDVI

Modulare Ventilinsel im Clean Design. Hygienisch, Korrosionsbeständig, Reinigungsfreundlich. Zertifiziert nach HACCP

 

CDVI im Katalog

 

Polyethylenschlauch PLN

Pneumatikschlauch PLN

Druckluftschläuche aus Polyethylen mit  hoher

Chemikalien- und Hydrolysebeständigkeit.

 

PLN im Katalog

Ausgewählte Produkte für den Nicht-Nahrungsmittelbereich

Wartungsgeräte MS-Reihe von Festo

Wartungsgeräte Baureihe MS - MS4, MS 6

Lieferbar in verschiedenen Baugrößen als: Einzel-komponente, vorkonfektionierte Kombinationen ab Lager, anwendungsspezifische Kombinationen oder einbaufertige Komplettlösungen.
Ausgewählte Typen nach ATEX-Richtlinie für explo-sionsfähige Atmosphären.

Durchfluss bis 7.500 l/min, Fernüberwachung und Fernverstellbarkeit, Anschlüsse 18"...3/4". Individuelle Lösungen konfigurierbar.

Wartungsgeräte im Katalog

Kombination Edelstahlsteckverschraubung CRQS mit passendem Schlauch PFAN

  • Verschraubung CRQS mit höchster Korrosionsbeständigkeit und Chemikalienresistenz
  • Kunststoffschläuche PFAN mit lebensmittelkonformem Material nach 1935/2004/EG und FDA: temperatur- und chemikalienbeständig. Für nahezu alle Umgebungseinflüsse.

 

Produktübersicht Schläuche und Verschraubungen

Wartungsgeräte der MS-Reihe von Festo

Wartungsgeräte Baureihe MS - MS4, MS 6

Lieferbar in verschiedenen Baugrößen als: Einzel-komponente, vorkonfektionierte Kombinationen ab Lager, anwendungsspezifische Kombinationen oder einbaufertige Komplettlösungen.
Ausgewählte Typen nach ATEX-Richtlinie für explo-sionsfähige Atmosphären.

Durchfluss bis 7.500 l/min, Fernüberwachung und Fernverstellbarkeit, Anschlüsse 18"...3/4". Individuelle Lösungen konfigurierbar.

Wartungsgeräte im Katalog