Anspruchsvolle Pneumatik für die höchsten Anforderungen
Der pharmazeutische Markt gehört mit zu den am stärksten regulierten Bereichen in der Industrie. Aus diesem Grund gibt es eine Vielzahl von Gesetzen, Richtlinien, Verordnungen und Empfehlungen, die ein pharmazeutisches Unternehmen beachten und der Ingenieur kennen muss.
Hier ist Festo kompetenter Partner: Produkte von Festo helfen zu sparen. Bei den hohen Investitions- und Betriebskosten für Hygienekritische Bereiche und Reinräume lohnt sich der Griff zum richtigen Produkt. Produkte im Clean und Hygienic Design von Festo tragen zur Minimierung von Risiken bei: Indem sie genau die Ansprüche erfüllen, die in punkto Reinigungsfreundlichkeit und minimalem Wartungsaufwand von der pharmazeutischen Industrie gestellt werden. Und auch für alle Reinraumklassen bietet Festo maßgeschneiderte Lösungen.
Ausgewählte Leistungen und Produkte für den Prozessbereich
Individuelle Schaltschranklösungen
Alles kompakt, sicher, wartungsfreundlich und sauber an einem Ort: Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Schaltschränke in Edelstahlausführung.
Maximale Funktionalität
Festo Edelstahl-Schaltschränke erfüllen zu 100% die GMP- und FDA-Anforderungen. Die Komponenten sind modular und kompakt aufgebaut bei maximaler Funktio-nalität und Bedienerfreundlichkeit.
Festo entwickelt, prüft und dokumentiert kundenspe-zifische Schaltschranksysteme. Zur Vereinfachung der Schaltschrank-Konzeption haben wir für Sie eine Checkliste entwickelt.
Ausgewählte Produkte für den Nahrungsmittelbereich
Hygienic Design Rundzylinder aus Edelstahl CRHD
Korrosionsbeständig, extrem reinigungsfreundlich, Variantenvielfalt und umfangreiches Zubehörprogramm.
Ausgewählte Typen nach ATEX-Richtlinie für explosions-fähige Atmosphären. Reinraumklasse 6 standardmäßig!
Edelstahl-Rundzylinder CRDSNU
Zylinder aus der selben Produktfamilie, jedoch als Normzylinder gemäß ISO 6432 ausgeführt
Rundzylinder aus Edelstahl CRDSW
Robuster Edelstahlzylinder für vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
Ausgewählte Produkte für den Spritzbereich
Clean Design Ventilinsel CDVI
Modulare Ventilinsel im Clean Design. Hygienisch, Korrosionsbeständig, Reinigungsfreundlich. Zertifiziert nach HACCP
Schlauch / Verschraubung PUN-H und QS-F
Für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie bestens geeignet:
Der Schlauch PUN-H aus Polyurethan in Kombination mit der Verschraubung QS-F. Für den optimalen, dauerhaft störungsfreien Betrieb Ihrer Anlagen und für schnelle Montage. FDA-Zulassung und hoher Korrosionsschutz!
Je nach Anwendungsfall ebenfalls perfekt: Kombination Verschraubung QS-F mit dem Polyäthylenschlauch PLN.
Kombination Edelstahlsteckverschraubung CRQS mit passendem Schlauch PFAN
- Verschraubung CRQS mit höchster Korrosionsbeständigkeit und Chemikalienresistenz
- Kunststoffschläuche PFAN mit lebensmittelkonformem Material nach 1935/2004/EG und FDA: temperatur- und chemikalienbeständig. Für nahezu alle Umgebungseinflüsse.