Sicherheitspneumatik von Festo

Sicherheitstechnik von Festo

Risiko vermindern mit sicherheitsgerichteter Pneumatik

Maschinen müssen so gebaut werden, dass Menschen, Tiere und Sachwerte ebenso wie die Umwelt vor Schäden geschützt sind. Prävention vor körperlichen Schäden jeder Art ist das Ziel. Der Einsatz sicherheitsgerichteter Pneumatik von Festo gibt Ihnen diese Sicherheit - konform zur Maschinenrichtlinie.

  

Ende 2009: Die neue Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und die neue Norm DIN EN ISO 13849-1 treten in Kraft.

Die Umsetzung dieser Richtlinie ist verpflichtend. Auf europäischer Ebene müssen Richtlinien in nationales Recht umgesetzt werden.

 

Für Sie ist dabei besonders wichtig:

  • Zeitplan für Maschinenrichtlinie und DIN EN ISO 13849-1
  • Definition und Begriff "Risiko"
  • Risikobeurteilung
  • Richtlinienkonforme Vorgehensweise bei der sicheren Konstruktion (nach EN ISO 12100)
  • Steuerungsarchitekturen (nach DIN EN ISO 13849-1)

 

  Was ist zu tun?

 

Wie Sie die neue Maschinenrichtlinie konkret umsetzen, erfahren Sie in unserem Leitfaden Sicherheitstechnik.

Download

Leitfaden Sicherheitstechnik mit Informationen zur sicherheitsgerichteten Pneumatik

Jetzt im Leitfaden blättern