Rundzylinder DSNU mit Dämpfung PPS

Neu: Selbsteinstellende Dämpfung PPS

Schnelle Anpassung an optimalen Dämpfungsverlauf - ohne Einstellschraube

Ihre Vorteile:

  • PPS für dynamisches und sanftes Eintauchen in die Endlage
  • Sicher durch Selbsteinstellung
  • Wirtschaftlich durch reduzierte Inbetriebnahmezeiten
  • Zuverlässig durch Anpassung an Veränderungen und längere Lebensdauer als Stoßdämpfer
  • PPS auch beim Edelstahlzylinder CRDSNU erhältlich

 

Animation Dämpfung PPS

 

 

Technische Daten DSNU-PPS
Kolbendurchmesser [mm] 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
(für doppelt wirkende Zylinder)
X-Hübe [mm] 1 ... 500

  

 

 

Alle Produktdaten zum DSNU-PPS auf den Katalogseiten:

  • Technische Daten
  • Funktionsschnitt
  • Abmessungen
  • Bestellangaben

DSNU im Katalog

 

Innovative Dämpfung PPS für DSNU

Innovative Dämpfung PPS

Längsnuten führen die Luft ab und erlauben ein dynamisches und sanftes Eintauchen in die Endlage

DSNU-PPS Schnittzeichnung

Selbsteinstellung der Endlagendämpfung mittels Längsnuten im Dämpfungskolben

Manuelles Einstellen der Endlagendämpfung entfällt

Manuelles Einstellen der Endlagendämpfung entfällt