Elektrischer Tripod EXPT
Passende Bahnsteuerung
Robotiksteuerung CMXR
| Technische Daten | |
|---|---|
| Baugröße | 45, 70, 95, 120 |
| Arbeitsraumdurchmesser [mm] bei 100 mm Arbeitsraumhöhe | 450, 700, 950, 1.200 |
| Nutzlast [kg] | max. 5 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | ±0,1 |
| Bahngenauigkeit bei 300 mm/s [mm] | ±0,5 |
| Geschwindigkeit [m/s] bei 1 kg Last | 6 |
| Beschleunigung [m/s²] | 100 |
| Servomotor EMMS-AS und Controller CMMP-AS | |
| Bahnsteuerung CMXR und Handbediengerät CDSA | |