Parallelgreifer HGPT-B

Hohe Greifkraft von bis zu 7kN
Robust und präzise durch T-Nutenführung der Greiffinger

Ihre Vorteile:

  • Bis zu 25% höhere Greifkräfte (als bisher bei der Standardversion) durch Ovalkolben oder als Hochkraftvariante mit doppelter Kraft bei halbem Greifhub
  • Sicheres Greifen durch lange T-Nutenführung auch bei hoher Momentbelastung
  • Einsatz in rauer Umgebung durch integrierte Sperrluft möglich
  • 4 Sensornuten für bis zu 4 bündig integrierte Sensoren
  • Kein Verlieren der Werkstücke dank optionaler Greifkraftsicherung
     

Animation Parallelgreifer HGPT

 

 

Baugrößen   16 20 25 35 40 50 63 80
Standard-
Version
Hub je Backe [mm] 3 4 6 8 10 12 16 20
Greifkraft gesamt [N] 85 170 300 550 740 1.290 1.860 3.175
Kraft-
Version
Hub je Backe [mm] 1,5 2 3 4 5 6 8 10
Greifkraft gesamt [N] 160 375 670 1.230 1.650 2.890 4.160 7.080
Standard-
und
Kraft-
Version
Wiederholgenauigkeit [mm] +/-0,03
Momente Mx [Nm] 9 15 50 80 100 120 160 180
Momente My [Nm] 12 15 45 60 90 120 180 220
  Momente Mz [Nm] 6 8 35 50 75 100 140 170