M12-Zentralsteckeranschluss als Standard
Jetzt in allen Baugrößen der VSVA nach ISO 15407-1 und ISO 5599-1
Ihre Vorteile:
- Hohe Durchflüsse gewährleisten ein weites Einsatzgebiet und ein sehr gutes Verhältnis von Baugröße und pneumatischer Leistung.
- Manuelle Druckregelung inkl. Manometer: einfach Zylinderkraft und Druck individuell vor Ort regeln und ablesen
- Vielfalt bei Höhenverkettungskomponenten wie Druckregler, Abluftdrossel-, Druckeinspeise-, und Druckabsperrplatten
- Großzügig dimensionierte Abluftquerschnitte für optimales gleichzeitiges Schalten.
- Reversible Regler bieten 50% mehr Abluftleistung, verkürzen die Zykluszeiten und sorgen für längere Lebensdauer.
- Optional gefasste Vorsteuerluft ermöglicht den Einsatz auch unter erschwerten Einsatzbedingungen (Staub, Feuchtigkeit).
- Safety@Festo: Sicherheit dank Schaltstellungsabfrage bei Größe 01, zum Beispiel für Presseansteuerungen