Analoge Sensorbox SRAP
für Schwenkantriebe

Analoger Stellungsmelder zur Positionsüberwachung

Erfassung des gesamten Schwenkwinkels

Ihre Vorteile:

  • Einfache Montage und Inbetriebnahme durch  Teach-in-Funktion für  Nullpunkt und Schwenkwinkel
  • Direkte Montage auf Schwenkantrieb DFPB ohne Zubehör
  • Aktuelle Position des Schwenkantriebs  durch farbige Stellungsanzeige auch aus der Ferne sichtbar
  • Robustes, korrosionsbeständiges und wasserfestes Metallgehäuse für den Einsatz in rauen, korrosiven und explosionsgefährdeten Umgebungen
  • Referenziert auf den tatsächlichen Schwenkwinkel und nutzt so die Ausgangsspanne optimal aus.

 

Technische Daten
Messprinzip 2D Hall
Messbereich 0 bis 270°
Ausgangssignal [mA] 4 ... 20
Betriebsspannungsbereich [V DC] 24
Kurzschlussfestigkeit/Verpolschutz ja/ja
Schutzart IP65 und IP67
Korrosionsbeständigkeit KBK 3
UV-Beständigkeit ja
Mechanische Stellungsanzeige 3 Farbkombinationen:
- Blau/Schwarz
- Gelb/Schwarz
- Grün/Rot
Betriebsbereitschaftsanzeige interne LED
Umgebungstemperatur [°C] -20 ... +80
Ex-Schutz Ex II 3 GD
Hysterese ≤ ±2% vom Schwenkbereich
Linearität ±1%
Kabelverschraubung M20x1,5 für Non-Ex und Ex-Bereiche
Verliersichere Schrauben und Typenschilder