Schnellschaltventile MHJ

Konkurrenzlos langlebig: > 5 Mrd. Schaltspiele

Ihre Vorteile:

  • Lebensdauer > 5 Mrd. Schaltspiele
  • Schaltfrequenz bis zu 1.000 Hz
  • Sehr gute Reproduzierbarkeit
  • Einsatz: Schnellsortierung mit Ausblasfunktion (z.B. Kaffee, Reis, Nüsse, Altglas, PET-Schnipsel, ...)

 

Technische Daten
Durchflussbereiche [l/min] 50, 100, 150
Breite/Rastermaß [mm] 9/9,5 (externe Elektronik)
10/10,5 (interne Elektronik)
Ausführungen Einzelventil mit integrierter QS
Anschlussplattenventil
montiert auf kundenspezifischer Leiste