Normventilinsel VTSA und
CPX-Terminal in Metall

Neu: bis ISO-Größe 2 (52 mm)

Einmalig: Mix von 4 Ventilgrößen auf einer Ventilinsel

Normventilinsel VTSA:

  • Einzigartig: 4 Ventilgrößen ohne Adapter auf einer Ventilinsel integriert
  • Durchflussstark: bis 3.000 l/min bei ISO Größe 2 (52 mm) und 30% mehr Durchfluss als die Norm bei VTSA-F
  • Genormt: 100% ISO 15407-2 und ISO 5599-2
  • Safety@Festo: mit integrierten Sicherheitsfunktionen wie Druckaufbauventil und 5/2 –Wegesicherheitsventil
  • Flexibel: komplettes Höhenverkettungsprogramm in allen 4 Größen

 

Produktanimation VTSA

 

Terminal CPX in Metall:

  • Robuste Metallhülle - ideal für Schwermaschinenbau, Rohstoffverarbeitung und Automobilindustrie
  • Multifunktional: Profinet Feldbusknoten mit 3 Anschlusstechniken und Spannungsversorgung nach AIDA

 

Technische Daten  
Ventilfunktionen 5/2; 5/3; 2x3/2; 2x2/2
und div. Sonderfunktionen
Konstruktiver Aufbau Kolbenschieberventil
Handhilfsbetätigung tastend, rastend, verdeckt
Anschluss 1/3/5 über rechte Endplatte oder Zusatzeinspeisung
rechte Endplatte G1/2 und NPT1/2 (Größe 1)
rechte Endplatte G3/4 und NPT3/4 (Größe 2)
nach Norm ISO15407-2 ISO15407-2 ISO5599-2 ISO5599-2
ISO-Größe Größe 02 Größe 01 Größe 1 Größe 2
Ventilbreite [mm] 18 26 42 52
Durchfluss 5/2 Wege-
ventil auf Insel [l/min]
550 1.100 1.300 2.900
Anschluss 2/4 G1/8
1/8 NPT
G1/4
1/4 NPT
G3/8
3/8 NPT
G1/2
1/2 NPT
Schlauchgröße klein [mm]
Schlauchgröße groß [mm]
6
8
8
10
10
12
12
16
Betriebsdruck [bar] externe Steuerluft: -0,9 ... 10
interne Steuerluft: 3 ... 10
Temperaturbereich [°C] -5 ... 50
Betriebsspannung mit CPX: 24VDC
mit Multipol: 24VDC und 110VAC
Schutzart IP65
Anzahl Ventilplätze max. 32