Positioniercontroller CPX-CMAX

Regelt verschiedene pneumatische Antriebsfamilien - linear oder rotativ - als Modul auf einer Ventilinsel

Ihre Vorteile:

  • Schnellere Prozesse
  • Positionierung und Kraftregelung in einem Arbeitsschritt
  • Kostenoptimiertes Positioniersystem für robuste Applikationen

 

Produktdaten
Ansteuerung über alle in CPX verfügbaren
Feldbusse und den Frontendcontroller FEC
  • Linearantriebe der Familie DGCI Ø 18 … 63 mm
  • Kolbenstangenantriebe DNC/DNCI Ø 32 … 80 mm
  • Drehantriebe DSMI Ø 25 und 40 mm
Bewegte Massen [kg] horizontal bis 300
vertikal bis 100
Geregelte Kraft bei 6 bar [N] max. 2.400
Positioniergenauigkeit [mm] ±0,2 ... ±0,8
Verfahrgeschwindigkeit [m/s] bis 3
Beschleunigungswerte [[m/s²] bis 30
Hub [m] max. 2
Anzahl Achsen bis zu 8 Achsen pro CPX-Insel
Ansteuerung einer Bremse als integraler Bestandteil des Systems
Autoidentifikation: alle angeschlossenen Systemkomponenten werden selbstständig erkannt.
64 konfigurierbare Verfahrsätze über den Feldbus starten oder direkte Vorgabe aller Verfahrsatzinhalte
Inbetriebnahme mit Hilfe des Festo Konfigurationstools FCT oder OEM-freundlich über den Feldbus