Ventilinsel VTOC

Höchste Kompaktheit auf einer einzigen Ventilbatterie

Für den Einsatz als Pilotventil konzipiert

Ihre Vorteile:

  • Sehr kompakte Ventilinsel
  • Funktionsvielfalt auf minimalstem Bauraum: bis zu 48 3/2 Wegeventil-Funktionen pro Ventilinsel
  • Verschiedene elektrische Ansteuerungsmöglichkeiten
  • Jede Spule zweipolig ansteuerbar
  • Konfigurierbare Anschlussleisten: pneumatische und elektrische Anschlüsse
  • Hohe Prozesssicherheit durch integriertes Lichtleitersystem

 

 

Technische Daten
Ventilfunktion  3/2 NC
Konstruktiver Aufbau Sitzventil
Pneumatischer Anschluss QS 3/4
Elektrischer Anschluss Sub-D 25-oder 44-polig, Flachbandkabel 26-, 40- oder 50-polig
Durchfluss [l/min] 10
Betriebsdruckbereich [bar] 0 ... 8
Leistungsaufnahme 0,3 W mit Haltestromabsenkung
Temperaturbereich [°C] -5 ... +50
Schutzart IP40